text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Guiamento de baixo desgaste para carros deslizadores manuais

Deslizadores de perfis da norelem

           

Tanto em portas corrediças, corrediças para gavetas, trilhos guia ou carros deslizadores: as áreas de aplicação dos deslizadores de perfis da norelem são diversas. O seu corpo principal é feito de Zamak, o que permite um guiamento de baixo desgaste para carros deslizadores manuais, construídos de perfis de alumínio com ranhura de 8 mm.

As guias de deslizamento com vários carros deslizantes devem ser concebidas como uma combinação de rolamento fixo (tipo F, com parafusos M6) e rolamento livre (tipo L, com parafusos M5). Deste modo, é possível compensar tolerâncias de forma e assegurar a leve agilidade do sistema.